Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
dk Fixiersysteme
SCHIENENFIX Perfekte Modularität für Optik und Multisensorik mit Nullpunktreferenzierung
Spannelemente
Schraubbock klein - -
dk Fixiersysteme
...
Spannelemente
Schraubbock klein - -
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
322001
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
BEST
Verstellbereich
VERSTELL [mm]
Nuten
NUTEN [mm]
Breite
B [mm]
Höhe
H [mm]
Höhe
H1 [mm]
Länge
L [mm]
Schlüsselweite
SW [mm]
Beschreibung
BS [mm]
1
322001
50
T-Nut 5
12
51.6
10
81
10
Infotext
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
dk Fixiersysteme
- Schraubbock klein
Bestellnummer
322001
Kurztext
-
Letzte Änderung
07.12.2022 09:30:53
Einheit
Schlagworte
Fixiersysteme
Modularität
Nullpunktreferenzierung
Schraubbock
Spannelemente
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften